Toebehoren schakelaars, DOMPELBUIS 110 MM RVS 1/2 NPT
060L327066
DOMPELBUIS 110 MM RVS 1/2 NPT, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
DOMPELBUIS 110 MM RVS 1/2 NPT, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Bruto gewicht | 0.078 Kilogram |
Netto gewicht | 0.076 Kilogram |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702423150496 |
Bruto gewicht | 0.078 Kilogram |
Netto gewicht | 0.076 Kilogram |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702423150496 |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2-14 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 4 3/8 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 110 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Roestvrij staal |
Standaard drukinlaat | ANSI/ASME B1.20.1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | NPT |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2-14 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 4 3/8 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 110 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Roestvrij staal |
Standaard drukinlaat | ANSI/ASME B1.20.1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | NPT |
Verpakking | Multi-verpakking |