Toebehoren schakelaars, KPS /CAS DOMPELBUIS 3/4 BSP
060L326666
KPS /CAS DOMPELBUIS 3/4 BSP, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
KPS /CAS DOMPELBUIS 3/4 BSP, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Bruto gewicht | 0.132 Kilogram |
Netto gewicht | 0.13 Kilogram |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702423155972 |
Bruto gewicht | 0.132 Kilogram |
Netto gewicht | 0.13 Kilogram |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702423155972 |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 27 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 3 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 75 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | G |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 27 mm |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 3 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 75 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | G |
Verpakking | Multi-verpakking |