Toebehoren schakelaars, DOMPELBUIS 75 MM MESSING G1/2 A
060L326266
DOMPELBUIS 75 MM MESSING G1/2 A, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
DOMPELBUIS 75 MM MESSING G1/2 A, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Bruto gewicht | 0.076 Kilogram |
Netto gewicht | 0.074 Kilogram |
Volume | 0.059 Liter |
EAN | 5702423155958 |
Bruto gewicht | 0.076 Kilogram |
Netto gewicht | 0.074 Kilogram |
Volume | 0.059 Liter |
EAN | 5702423155958 |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 3 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 75 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | G |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15 mm |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
Interne/Externe drukinlaat | Extern |
Min. lengte dompelbuis [inch] | 3 in |
Min. lengte dompelbuis [mm] | 75 mm |
Product Name Description | Dompelbuis |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sensorpocketmateriaal | Messing |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Dompelbuis |
Type drukinlaat | G |
Verpakking | Multi-verpakking |