Druktransmitter, AKS 33, -1.00 bar - 24.00 bar, -14.50 psi - 348.00 psi

060G2024

Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 33-DI31-A1EC04-0

Productdata

Bruto gewicht 0.18 Kg
Netto gewicht 0.157 Kg
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422128298

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4-18
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Out of scope
Drukaansluiting standard ANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max] 24 bar
Drukbereik [bar] [Min] -1 bar
Drukbereik [psi] [max.] 348 psi
Drukbereik [psi] [min.] -14.5 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Out of scope
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
GOST POCC
cUR
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Goedkeuringsnorm 6967179
E227388
E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
Hoog clipniveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702422128298
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 3.6
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Max. overbelastingdruk [bar] 40 bar
Max. overbelastingdruk [psi] 580 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 0.8 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.3 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Druktransmitter
Productgroep Sensors
Productnaam SCIP-dossier Sensor AKS 33
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Specificatie sleutel AKS 33-DI31-A1EC04-0
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type AKS 33
Type drukaansluiting NPT
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality