Afmeting drukaansluiting |
1/4 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP55 |
China RoHS compliance |
Yes |
Contact ordening |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Contactfunctie |
SPDT |
Differentie [bar] [max.] |
4 bar |
Differentie [bar] [min.] |
0.7 bar |
Differentie [psi] [max.] |
58 psi |
Differentie [psi] [min.] |
10 psi |
Drukaansluiting standard |
ISO 228-1 |
Druksensorelement |
Balg |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
Pg 13.5 |
Elektrische aansluiting |
Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Goedkeuring |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
30 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Vrouwelijk |
Max. testdruk [bar] Pe |
22 bar |
Max. testdruk [psig] |
319 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
17 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
245 psig |
Omg. temp. opmerking |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
65 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
149 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Opmerkingen elektrische aansluitingen |
Metalen kabelwartel |
Product Name Description |
Pressostaat |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
14 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
2 bar |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] |
203 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] |
29 psig |
SCIP-dossiernr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Standaard elektrische aansluitingen |
DIN 40430 |
Type |
KP36 |
Type drukaansluiting |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-keuringsdossiernaam |
E31024 MH27572 |
Vergrendelingsfunctie |
Auto |
Verpakking |
Multi-verpakking |