Toebehoren schakelaars, VERLOOP NIPPEL G 3/8 X 1/8 -27 NPT
060-333466
VERLOOP NIPPEL G 3/8 X 1/8 -27 NPT, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
VERLOOP NIPPEL G 3/8 X 1/8 -27 NPT, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
Bruto gewicht | 0.044 Kilogram |
Netto gewicht | 0.041 Kilogram |
Volume | 0.014 Liter |
EAN | 5702423155927 |
Bruto gewicht | 0.044 Kilogram |
Netto gewicht | 0.041 Kilogram |
Volume | 0.014 Liter |
EAN | 5702423155927 |
Aansluiting notities | Bi flow |
Gebruikt in product |
CAS KP KPS MBC MP RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 3/8 |
Grootte drukuitgangsaansl. [inch] | 1/8-27 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interne/Externe drukinlaat | Inwendig |
Interne/Externe drukuitlaat | Inwendig |
Onderdelen bijgevoegd | 1x sluitring Cu |
Product Name Description | Nippel |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Standaard drukuitgangsaansl. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Nippel |
Type drukinlaat | G |
Type drukuitlaat | NPT |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansluiting notities | Bi flow |
Gebruikt in product |
CAS KP KPS MBC MP RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 3/8 |
Grootte drukuitgangsaansl. [inch] | 1/8-27 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interne/Externe drukinlaat | Inwendig |
Interne/Externe drukuitlaat | Inwendig |
Onderdelen bijgevoegd | 1x sluitring Cu |
Product Name Description | Nippel |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Standaard drukuitgangsaansl. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Nippel |
Type drukinlaat | G |
Type drukuitlaat | NPT |
Verpakking | Multi-verpakking |