Afmeting drukaansluiting |
1/4 |
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) |
1 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP30 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contact ordening |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Contactfunctie |
SPDT |
Differentie [bar] [max.] |
2 bar |
Differentie [bar] [min.] |
0.5 bar |
Differentie [psi] [max.] |
29 psi |
Differentie [psi] [min.] |
7 psi |
Drukaansluiting standard |
ISO 228-1 |
Druksensorelement |
Balg |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
6-14 mm |
Elektrische aansluiting |
Rubberen kabelwartel |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Goedkeuring |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
36 pc |
Identiek product |
060-122466 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Max. testdruk [bar] Pe |
18 bar |
Max. testdruk [psig] |
261 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
18 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
261 psig |
Omg. temp. opmerking |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
65 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
149 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Pressostaat |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereik |
6 inHg - 116 psig |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
8 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
-0.2 bar |
SCIP-dossiernr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Type |
KPI35 |
Type drukaansluiting |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-keuringsdossiernaam |
E31024 |
Vergrendelingsfunctie |
Auto |
Verpakking |
Multi-verpakking |