Afmeting drukaansluiting |
1/4 |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Barstdruk [bar] |
140 bar |
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) |
2 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP44 |
Categorie |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Contact ordening |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Contactfunctie |
SPDT |
Differentie [bar] |
4 bar |
Differentie [psi] |
58 psi |
Drukaansluiting standard |
DIN 8906 |
Druksensorelement |
Balg |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
6-14 mm |
Elektrische aansluiting |
Rubberen kabelwartel |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Goedkeuring |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
36 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Max. testdruk [bar] Pe |
35 bar |
Max. testdruk [psig] |
510 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
35 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
510 psig |
Olievrije koelmiddelen |
R134a R513A R515B |
Omg. temp. opmerking |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
65 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-25 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
149 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-13 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Pressostaat |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
Productnaam SCIP-dossier |
KP/KPI pressure switch |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
32 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] |
464 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] |
116 psig |
SCIP-dossiernr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Type |
KP7S |
Type drukaansluiting |
Flare |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL-keuringsdossiernaam |
E31024 |
Vergrendelingsfunctie |
Handbediend max. |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Vloeistofgroep |
1 |