Toebehoren schakelaars, KP/RT CAPILLAIRE LEIDING 1,5M 3/8"
060-104766
KP/RT CAPILLAIRE LEIDING 1,5M 3/8", Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
KP/RT CAPILLAIRE LEIDING 1,5M 3/8", Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
Bruto gewicht | 0.17 Kg |
Netto gewicht | 0.17 Kg |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428130172 |
Bruto gewicht | 0.17 Kg |
Netto gewicht | 0.17 Kg |
Volume | 0.275 Liter |
EAN | 5702428130172 |
Aansluiting notities | 25 mm "buisuiteinde" |
Capilaire leiding materiaal | Koper |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 3/8 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interne/Externe drukinlaat | Inwendig |
Lengte capillair [inch] | 59 in |
Lengte capillair [mm] | 1500 mm |
Onderdelen bijgevoegd | 2x sluitring Cu |
Product Name Description | Capillair |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Capillair |
Type drukinlaat | G |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansluiting notities | 25 mm "buisuiteinde" |
Capilaire leiding materiaal | Koper |
Gebruikt in product |
CAS KPS MBC RT |
Grootte drukingangsaansl. [inch] | 3/8 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interne/Externe drukinlaat | Inwendig |
Lengte capillair [inch] | 59 in |
Lengte capillair [mm] | 1500 mm |
Onderdelen bijgevoegd | 2x sluitring Cu |
Product Name Description | Capillair |
Productgroep | Switches accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
Type | Accessory |
Type aanduiding | Capillair |
Type drukinlaat | G |
Verpakking | Multi-verpakking |