Toebehoren schakelaars

060-016366

Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40

Productdata

Bruto gewicht 0.142 Kilogram
Netto gewicht 0.13 Kilogram
Volume 0.51 Liter
EAN 5702428365222

 

Aansluiting notities 21 mm "buisuiteinde"
Capilaire leiding materiaal Koper
Gebruikt in product KP
MP
RT
Grootte drukingangsaansl. [inch] 1/4 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
Identiek product 060-019366
In scope of WEEE and contain batteries No
Interne/Externe drukinlaat Inwendig
Lengte capillair [inch] 78 in
Lengte capillair [mm] 2000 mm
Product Name Description Capillair
Productgroep Switches accessories
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type aanduiding Capillair
Type drukinlaat Flare
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality