Toebehoren schakelaars

060-007066

Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50

Productdata

Bruto gewicht 0.075 Kilogram
Netto gewicht 0.074 Kilogram
Volume 0.125 Liter
EAN 5702428091404

 

Aansluiting notities 50 mm "buisuiteinde"
Capilaire leiding materiaal Koper
Gebruikt in product KP
MP
RT
Grootte drukingangsaansl. [inch] 1/4 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Interne/Externe drukinlaat Inwendig
Lengte capillair [inch] 20 in
Lengte capillair [mm] 500 mm
Product Name Description Capillair
Productgroep Switches accessories
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessory
Type aanduiding Capillair
Type drukinlaat Flare
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality