Onderdeel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Kabelstekker
042N1256
Type: Onderdeel, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker
Type: Onderdeel, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker
Bruto gewicht | 26 Gram |
Netto gewicht | 20.3 Gram |
Volume | 0.034 Liter |
EAN | 5715162295557 |
Bruto gewicht | 26 Gram |
Netto gewicht | 20.3 Gram |
Volume | 0.034 Liter |
EAN | 5715162295557 |
Behuizing type | Ondoorzichtig |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contacten | 2 + PE |
Contactweerstand max. [mohm] | 15 mOhm |
Elektrische aansluiting form | Vorm A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gebruikt in product |
018F Coil Type B 018Z Spoeltype B 042N Coil Type B |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Grootte geleider, max. [mm2] | 1.5 mm² |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel houder material | PA6 + 20% GF |
Kabeldiameter [inch] [max.] | 0.35 in |
Kabeldiameter [inch] [min.] | 0.16 in |
Kabeldiameter [mm] [max] | 9 mm |
Kabeldiameter [mm] [min.] | 4 mm |
Klemmenstrook materiaal | PA66 + 25%GF |
Kleur | Grijs |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Pakking mat. | Silicone |
Pakking type | Vlak |
Product Name Description | Kabelstekker |
Productgroep | Solenoid coil accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Accessory Cable Plug IP67 EN175301-803 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | ca884a74-c381-4e51-9886-3ece63537f8e |
Standaard elektrische aansluitingen | DIN EN 175301-803A |
Supply voltage [V] DC | 250 V |
Type | Spare part |
Type aanduiding | Kabelstekker |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 250 V |
Voedingsspanning [V] DC | 250 V |
Werkstroom max. [A] | 16 A |
Behuizing type | Ondoorzichtig |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contacten | 2 + PE |
Contactweerstand max. [mohm] | 15 mOhm |
Elektrische aansluiting form | Vorm A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Gebruikt in product |
018F Coil Type B 018Z Spoeltype B 042N Coil Type B |
Goedkeuring |
CE UKCA |
Grootte geleider, max. [mm2] | 1.5 mm² |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel houder material | PA6 + 20% GF |
Kabeldiameter [inch] [max.] | 0.35 in |
Kabeldiameter [inch] [min.] | 0.16 in |
Kabeldiameter [mm] [max] | 9 mm |
Kabeldiameter [mm] [min.] | 4 mm |
Klemmenstrook materiaal | PA66 + 25%GF |
Kleur | Grijs |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 257 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Pakking mat. | Silicone |
Pakking type | Vlak |
Product Name Description | Kabelstekker |
Productgroep | Solenoid coil accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Accessory Cable Plug IP67 EN175301-803 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | ca884a74-c381-4e51-9886-3ece63537f8e |
Standaard elektrische aansluitingen | DIN EN 175301-803A |
Supply voltage [V] DC | 250 V |
Type | Spare part |
Type aanduiding | Kabelstekker |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 250 V |
Voedingsspanning [V] DC | 250 V |
Werkstroom max. [A] | 16 A |