Elektrische expansieklep, ETS 12C

034G7500

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 in

Productdata

Bruto gewicht 0.4 Kilogram
Netto gewicht 0.304 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702428887472

 

Aansluitmateriaal Bimetaal: staal/koper
ATEX Verkooptekst -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
POE
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fase-inductie [µH] 14000 μH
Fasestroom (piek) [mA] 800 mA
Fasestroom (RMS) [mA] 600 mA
Gebalanceerde Poort Ja
Goedkeuring ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Handmatige-bedieningsoptie AST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 1/2 in
Kijkglas Nee
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] 95 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] -40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] 203 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] -40 °F
Kv-waarde [m³/h] 0.8 m³/h
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] 100 %
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] 7.2 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] 7.2 W
Max. Werkdruk [bar] 50 bar
Max. Werkdruk [psig] 725 psig
MaxOPD [bar] 40 bar
MaxOPD [psi] 580 psi
MaxOPD omgekeerd [bar] 40 bar
MaxOPD omgekeerd [psi] 580 psi
Merk Colibri
Motortype Bipolair
Nominale cap.-condities [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominale capaciteit R134a [kW] 46.8 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 17.1 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 86.6 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 24.6 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 56.6 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 26.4 TR
Nominale capaciteit R407C [kW] 83 kW
Nominale capaciteit R407C [TR] 23.9 TR
Nominale capaciteit R410A [kW] 91.4 kW
Nominale capaciteit R410A [TR] 26.4 TR
Notitie nominale cap.-cond. Volledige slag open, normaal debiet
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren afsluiter met stappenmotor
Productgroep Expansion valves
Productnaam Elektrische expansieklep
Productnaam SCIP-dossier ETS 12C-100C
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
Stappenmodus 2-fasen volledige trap
Halve stap
Microstap (aanbevolen)
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Lasergravuur 2-richtingspijl
Tijd voor volledige slag [s] [min.] 3 s
Tijd voor volledige slag [s] [max.] 6 s
Totaal aantal stappen 600 (volledige stappen)
Type ETS 12C
Type inlaataansluiting Soldeer ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1/2 in
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1
Weerstand [kOhm] 0 kOhm
Werkstroom max. [A] 0.8 A

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality