Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, NBR

032U151831

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Productdata

Bruto gewicht 0.654 Kilogram
Netto gewicht 0.596 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423186945

 

Aanbevelingen medium Water,Brine,Oil,Air
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 3/8
Aansluitmateriaal Messing
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Aantal wegen 2/2
Actuator B
Actuator grootte 13.5 mm
Actuator grootte [inch] 0.53 in
Actuator systeem [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal NBR
Application Open
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Bodymateriaal Messing
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 1.75 gal/min
Doorlaatgrootte [mm] 10 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 30 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrische aansluiting Kabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch] 3/8 in
Frequentie [Hz] 50 Hz
Functie NC
Geschatte tijd om te openen, water [ms] 50 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] 300 ms
Goedkeuring CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 1.5 m³/h
Max. medium viscositeit [cSt] 50 cSt
Max. testdruk [bar] 30 bar
Max. testdruk [psig] 435 psig
Max. Werkdruk [bar] 20 bar
Max. Werkdruk [psig] 290 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Naam onderdelenprogramma EV220B 6 - 22
Omgevingstemperatuur max. [°C] 80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 176 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantie Neutrale media
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Toebehoren magneetklep
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Magneetklep
Productnaam SCIP-dossier EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Specificatie sleutel EV220B 10B G 38N NC000 BB230AS
Spoeloptie Clip-on
Spoeltype BB
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] 50 Hz 11 W
Type EV220B
Type aanduiding EV220B 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.1 bar
Verschildruk [psi] [max.] 290 psi
Verschildruk [psi] [min.] 1.45 psi
Vloeistofgroep 1
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werking Servogestuurd (membraan)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality