Magneetklep, EVR 15, Soldeer, ODF, Functie: NC
032L6193
Bodymateriaal: Messing, Kv-waarde [m³/h]: 3.300, Verpakking: Multi-verpakking
Bodymateriaal: Messing, Kv-waarde [m³/h]: 3.300, Verpakking: Multi-verpakking
Bruto gewicht | 1.195 Kilogram |
Netto gewicht | 0.896 Kilogram |
Volume | 2.975 Liter |
EAN | 5702428950442 |
Bruto gewicht | 1.195 Kilogram |
Netto gewicht | 0.896 Kilogram |
Volume | 2.975 Liter |
EAN | 5702428950442 |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Messing |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 3.8 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 14 mm |
Energieverbruik | 14-17 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring | EAC |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 16 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Kv-waarde [m³/h] | 3.3 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 20 bar |
MaxOPD[bar] spoel BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20W DC | 290 psi |
MaxOPD[psi] spoel BJ/BX | 550 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD[bar/psi] | SPOEL AFHANKELIJK |
Naam onderdelenprogramma | EVR |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230CS |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 17 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 14 W |
Type | EVR 15 |
Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 16 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R290 R600 R600a |
Ventiel bediening | SERVOMEMBRAAN |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vloeistofgroep |
1 2 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Messing |
Categorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 3.8 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 14 mm |
Energieverbruik | 14-17 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring | EAC |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 16 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Kv-waarde [m³/h] | 3.3 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 20 bar |
MaxOPD[bar] spoel BJ/BX | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20W DC | 290 psi |
MaxOPD[psi] spoel BJ/BX | 550 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MOPD[bar/psi] | SPOEL AFHANKELIJK |
Naam onderdelenprogramma | EVR |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Magneetklep |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | EVR 10-22/EVO 103/EVRC/EVRH 10-20 (NC) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 29cb9379-b48f-46b9-9360-0837e10ce0bf |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230CS |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 17 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 14 W |
Type | EVR 15 |
Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 16 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R290 R600 R600a |
Ventiel bediening | SERVOMEMBRAAN |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vloeistofgroep |
1 2 |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |