Elektrische regelklep, CCMT 8L

027H7272

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.800, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 9

Productdata

Bruto gewicht 0.8 Kilogram
Netto gewicht 0.672 Kilogram
Volume 0.007 Liter
EAN 5702428679183

 

Aansluitstandaard EN10220
Aansluittype Soldeer, ODF
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.925 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 9 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Instelbereik verschildruk [bar] 90 bar
Instelbereik verschildruk [psi] 1305 psi
Koelmiddel(en) R744
Kv-waarde [m³/h] 0.8 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Product Name Description Elektrische regelklep
Productaccessoires Electric valve accessories
Productbeschrijving Elektrische expansieklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeeraansluiting grootte [inch] 7/8 in
Temperatuurbereik [°C] [Max] 55 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 131 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Type CCMT 8L
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R744
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality