Multifunctionele klepbehuizing, ICV 32

027H3121

Productbeschrijving: Multifunctionele klepbehuizing, Type: ICV 32, Gebruikt in product: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Productdata

Bruto gewicht 2.7 Kilogram
Netto gewicht 2.374 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428242868

 

Aansluiting grootte [mm] 32 mm
Aansluitmaat [in] 1 1/4 in
Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Aansluittype Stomplas
Bodymateriaal Staal
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product ICLX 32
ICM 32
ICS 32
Goedkeuring EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. Werkdruk [bar] 65 bar
Max. Werkdruk [psig] 943 psig
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma ICLX
ICM
ICS
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Productaccessoires ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Multifunctionele klepbehuizing
Productgroep Multifunction valves
Productnaam Multifunctionele klepbehuizing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Type ICV 32
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiel bediening Functiemodule
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality