Motorgestuurde klep, ICM 20-B, Staal

027H1051

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 20.0, Type inlaataansluiting: Solderen, Type uitlaat aanlsuiting: Solderen, Kv-waarde [m³/h]: 2.400

Productdata

Bruto gewicht 1.986 Kilogram
Netto gewicht 1.881 Kilogram
Volume 3.364 Liter
EAN 5702428237246

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B 16.22
Actuator systeem ICAD-motor, magneetkoppeling
Afmeting uitgang aansluiting [mm] 20 mm
Bodymateriaal Staal
Categorie Art. 3, par. 3
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min] 2.8 gal/min
Goedkeuring EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Handmatige-bedieningsoptie Via ICAD-instelling
Via multifunctioneel gereedschap
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 7/8 in
Koelmiddel(en) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 2.4 m³/h
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
MaxOPD [bar] 52 bar
MaxOPD [psig] 702 psig
Merk ICV Flexline
Naam onderdelenprogramma ICM
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
Onderhoud geschikt ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Open-/sluittijd [s] 3 s
Oppervlaktebescherming Zn (TLP)
Product Name Description Motorgestuurde klep
Productaccessoires ICAD-toebehoren
ICM / ICS / ICLX-toebehoren
Productbeschrijving Motorgestuurde klep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
REACH kandidatenlijst stoffen No
Richting Recht
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -76 °F
Topafdekking Actuator
Type ICM 20-B
Type inlaataansluiting Solderen
Type uitlaat aanlsuiting Solderen
Uitgang aansluitmaat [inch] 7/8 in
UL-keuringsdossiernaam KOUDEMIDDELKLEP 53R0
Ventiel bediening Motorgestuurd
Ventielversie Standaardversie
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality