Flens, 65 mm, G
027G3065
Aansluitstandaard: ISO 228-1, Materiaal Specificatie.: C22.8, Gebruikt in product: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
Aansluitstandaard: ISO 228-1, Materiaal Specificatie.: C22.8, Gebruikt in product: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
Bruto gewicht | 6.432 Kg |
Netto gewicht | 6.204 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422042105 |
Bruto gewicht | 6.432 Kg |
Netto gewicht | 6.204 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422042105 |
Aansluiting grootte [mm] | 65 mm |
Aansluitmaat [in] | 2 1/2 |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Flens ontwerp | Uitsparing afdichting |
Flens vorm | Rond |
Flensversie | 9.0 B |
Gebruikt in product |
EVSI 65 WVS 65 WVTS 65 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiaal Specificatie. | C22.8 |
Meer informatie | Verpakt in roestwerend papier |
Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
Opmerkingen | Verpakt in roestwerend papier |
Product Name Description | Flange set |
Productgroep | Flanges |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | Flange |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Aansluiting grootte [mm] | 65 mm |
Aansluitmaat [in] | 2 1/2 |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Flens ontwerp | Uitsparing afdichting |
Flens vorm | Rond |
Flensversie | 9.0 B |
Gebruikt in product |
EVSI 65 WVS 65 WVTS 65 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiaal Specificatie. | C22.8 |
Meer informatie | Verpakt in roestwerend papier |
Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
Opmerkingen | Verpakt in roestwerend papier |
Product Name Description | Flange set |
Productgroep | Flanges |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | Flange |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |