Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] |
3/8 in |
Aansluitmateriaal |
Staal |
Activated alumina [%] |
0 % |
Afmeting uitgang aansluiting [mm] |
10 mm |
Beugel |
Nee |
Bodymateriaal |
Staal |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Core type |
Solid core |
Doorsnede massieve kern [cm2] |
415 cm² |
Doorsnede massieve kern [inch2] |
64.26 in² |
Doorstromingcapaciteit TR |
R134a: 5.5 R290: -- R32: 8.4 R404A: 3.9 R407C: 5.6 R410A: 5.7 R507: 3.8 |
Doorstromingscapaciteit KW |
R134a: 19.3 R290: -- R32: 29.5 R404A: 13.6 R407C: 19.8 R410A: 20.1 R507: 13.2 |
Droogcap.[waterdruppels]24 °C |
R134a: 1522 R290: -- R32: 1281 R404A: 1585 R407C: 1478 R410A: 1377 R507: 1660 |
Droogcap.[waterdruppels]52 °C |
R134a: 1393 R290: -- R32: 1179 R404A: 1501 R407C: 1362 R410A: 1225 R507: 1493 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Geactiveerde alum/molec zeef [%] |
0% / 100% |
Goedkeuring |
UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
8 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangaansluitingsafmeting [mm] |
10 mm |
Kern |
Vaste kern |
Kerngrootte |
41 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Mantelvolume [foz US] |
32.98 Fluid Ounce US |
Mantelvolume [l] |
0.97 L |
Max. Werkdruk [bar] |
46 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
667 psig |
Merk |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Netto volume [foz US] |
20.97 Fluid Ounce US |
Netto volume [l] |
0.62 L |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Hermetische filterdroger |
Productaccessoires |
Algemeen toebehoren |
Productbeschrijving |
Filterdroger voor vloeistofleiding |
Productgroep |
Filter driers |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Stroomrichtingindicator |
Op label gedrukte 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
160 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Type |
DML |
Type aanduiding |
DML 413 |
Type inlaataansluiting |
Flare |
Type uitlaat aanlsuiting |
Flare |
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] |
3/8 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL-keuringsdossiernaam |
SA6398 |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
VERSCHILDRUK=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Verschildruk=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Vloeistofgroep |
2 |
Volume massieve kern [cm3] |
355 cm³ |
Volume massieve kern [inch3] |
21.69 in³ |
Zuurcapaciteit [g] |
3.28 g |
Zuurcapaciteit [oz] |
0.116 oz |