Aansluitmateriaal |
Koper |
Bodymateriaal |
Messing |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Cv-waarde [gal/min] |
4.67 gal/min |
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
54 pc |
Identiek product |
020B1038 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
5/8 in |
Ingangsgrootte [mm] |
16 mm |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Kv-waarde [m³/h] |
4.04 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] |
49 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
710 psig |
Min. drukval [bar] |
0.3 bar |
Min. drukval [psi] |
4.3 psi |
MinODP [bar] |
0.2 bar |
MinODP [psi] |
2.9 psi |
Nominale cap.-cond., heet gas [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nominale cap.-cond., heet gas [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Nominale cap.-cond., vloeistof cap. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nominale cap.-cond., vloeistof cap. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Ontwerp |
Zuiger |
Product Name Description |
Terugslagklep |
Productgroep |
Check valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting |
Recht |
SCIP-dossiernr. |
518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Stroomrichting |
Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator |
Op productlabel |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
155 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
311 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
NRVH 16s |
Type inlaataansluiting |
Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting |
Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] |
5/8 in |
Uitgangsgrootte [mm] |
16 mm |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
UL-keuringsdossiernaam |
KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
Verpakking |
Industriële verpakking |
Vloeistofgroep |
1 2 |