Aansluitmateriaal |
Koper |
Bodymateriaal |
Messing |
Categorie |
Art. 4, lid 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Cv-waarde [gal/min] |
33.52 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
12 pc |
Identiek product |
020-1026 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
1 3/8 in |
Ingangsgrootte [mm] |
35 mm |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Kv-waarde [m³/h] |
29 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] |
46 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
667 psig |
Min. drukval [bar] |
0.04 bar |
Min. drukval [psi] |
0.6 psi |
Nominale cap.-cond., heet gas [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nominale cap.-cond., heet gas [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Nominale cap.-cond., vloeistof cap. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nominale cap.-cond., vloeistof cap. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Ontwerp |
Zuiger |
Product Name Description |
Terugslagklep |
Productgroep |
Check valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting |
Haaks |
SCIP-dossiernr. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Stroomrichting |
Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator |
Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
140 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
285 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
NRV 35s |
Type inlaataansluiting |
Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting |
Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] |
1 3/8 in |
Uitgangsgrootte [mm] |
35 mm |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
UL-keuringsdossiernaam |
KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
Verpakking |
Industriële verpakking |
Vloeistofgroep |
2 |