Pressure switch, BCP6H

017B0050

Regulation range [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differential [bar]: 1.50, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 40.0

Productdata

Bruto gewicht 0.624 Kg
Netto gewicht 0.463 Kg
Volume 1.634 Liter
EAN 5702423248155

 

Afmeting drukaansluiting 1/2
Barstdruk [bar] 60 bar
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Categorie IV
China RoHS compliance Out of scope
Contact ordening AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Contactbelasting type A
Contactfunctie SPDT goud
Differentie [bar] 1.5 bar
Differentie [psi] 21.8 psi
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Balg
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 11
Elektrische aansluiting DIN-stekker
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
UKCA
Goedkeuring bestandsnaam TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 9 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 44 bar
Max. testdruk [psig] 638 psig
Max. Werkdruk [bar] 40 bar
Max. Werkdruk [psig] 580 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Pressure switch
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 25 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 5 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 362.59 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 72.52 psig
SCIP-dossiernr. e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Type BCP6H
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Yes
Vergrendelingsfunctie Handbediend max.
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality