Afmeting drukaansluiting |
3/8 |
ATEX Verkooptekst |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP66 |
China RoHS compliance |
Yes |
Contact ordening |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Contactfunctie |
SPDT goud |
Differentie [bar] [max.] |
0.05 bar |
Differentie [bar] [min.] |
0.01 bar |
Differentie [psi] [max.] |
0.7 psi |
Differentie [psi] [min.] |
0.1 psi |
Drukaansluiting standard |
ISO 228-1 |
Druksensorelement |
Balg |
El. aansl. maat |
2xPg 13.5 |
Elektrische aansluiting |
Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 400V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Kortsluitingsbev., zekering: 10A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Goedkeuring |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
9 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Vrouwelijk |
Max. testdruk [bar] Pe |
0.5 bar |
Max. testdruk [psig] |
7 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
0.4 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
6 psig |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
65 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
149 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-4 °F |
Onderhoud geschikt |
Contactsystemen |
Product Name Description |
Pressostaat |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
0.3 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] |
4.4 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] |
0 psig |
SCIP-dossiernr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Standaard elektrische aansluitingen |
DIN 40430 |
Standaard elektrische specificatie |
EN 60947-4/-5 |
Type |
RT113E |
Type drukaansluiting |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vergrendelingsfunctie |
Auto |
Verpakking |
Multi-verpakking |