SGP 16 N, Kijkglas, Flare, 16.00 mm, Flare, 16.00 mm

014L0174

Type inlaataansluiting: Flare, Ingangsgrootte [mm]: 16.00, Type uitlaat aanlsuiting: Flare, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00

Productdata

Bruto gewicht 0.324 Kilogram
Netto gewicht 0.307 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428818919

 

Aansluitmateriaal Messing
Bodymateriaal Messing
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
Goedkeuring bestandsnaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 36 pc
Ingangsgrootte [inch] 5/8 in
Ingangsgrootte [mm] 16 mm
Interne/externe inlaat Inwendig
Interne/Externe uitlaat Extern
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productgroep Sight glasses
Productnaam Kijkglas
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SGP 16 N
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Flare
Uitgangsgrootte [inch] 5/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 16 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
UL-keuringsdossiernaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Verpakking Multi-verpakking
Vochtindicator N-indicator

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality