SGP 6s I, Kijkglas, Soldeer, ODF, 6.00 mm, Soldeer, ODF, 6.00 mm
014L0040
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Bruto gewicht | 0.104 Kilogram |
Netto gewicht | 0.089 Kilogram |
Volume | 0.151 Liter |
EAN | 5702428845519 |
Bruto gewicht | 0.104 Kilogram |
Netto gewicht | 0.089 Kilogram |
Volume | 0.151 Liter |
EAN | 5702428845519 |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC |
Goedkeuring bestandsnaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R22 R290 R600 R600a |
Max. Werkdruk [bar] | 52 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Kijkglas |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGP 6s I |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen | R22 |
UL-keuringsdossiernaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vochtindicator | I-indicator |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C |
R22: 500 ppm R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC |
Goedkeuring bestandsnaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R22 R290 R600 R600a |
Max. Werkdruk [bar] | 52 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Kijkglas |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGP 6s I |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen | R22 |
UL-keuringsdossiernaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vochtindicator | I-indicator |