SGN 6s, Kijkglas, Soldeer, ODF, 6.00 mm, Soldeer, ODF, 6.00 mm
014-1020
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00
Bruto gewicht | 0.09 Kg |
Netto gewicht | 0.089 Kg |
Volume | 0.147 Liter |
EAN | 5702422153900 |
Bruto gewicht | 0.09 Kg |
Netto gewicht | 0.089 Kg |
Volume | 0.147 Liter |
EAN | 5702422153900 |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 82 pc |
Identiek product | 014-0191 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Max. Werkdruk [bar] | 35 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
Olievrije koelmiddelen |
R134a R513A |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Kijkglas |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGN 6s |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Vochtindicator | N-indicator |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 82 pc |
Identiek product | 014-0191 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Max. Werkdruk [bar] | 35 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
Olievrije koelmiddelen |
R134a R513A |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Kijkglas |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGN 6s |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Vochtindicator | N-indicator |