Aansluitmaat |
1/2 inch |
Aansluitmaat [in] |
1/2 in |
Aansluitmateriaal |
Messing |
Aansluitstandaard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Aansluittype |
NPT |
Bodymateriaal |
Messing |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Goedkeuring |
UL |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
19 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Max. Werkdruk [bar] |
35 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
500 psig |
Olievrije koelmiddelen |
R134a R513A |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Sight glass socket |
Productaccessoires |
Nee |
Productgroep |
Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP-dossiernr. |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
SGRN |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
UL-keuringsdossiernaam |
REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Vochtindicator |
N-indicator |
Zwevende kogel [st.] |
3 pc |