RA voor instelling op afstand, RA 8564, Vloeistof, Regelelement type: Externe temperatuurregelaar, 8 °C - 28 °C, RA

013G8564

RA 2000 bediening en voeler op afstand met afzonderlijk gemonteerd regelelement en draaiknop. 2 x 6' (1,8 m) capillair

Product details

Bruto gewicht 0.418 Kilogram
Netto gewicht 0.385 Kilogram
Volume 0.982 Liter
EAN 5702421035078

 

Afsluit functie Nee
Capillary tube length [ft] [Max] 6.5 ft
Capillary tube to radiator length [ft] [Max] 7 ft
Connection type sensor RA adaptor
Contain batteries No
Description RA 2000 operator with separate remote mounted sensor and dial. 2 x 6' (1.8 m) capillary tubes
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 8 °C
Kleur Wit/grijs
Lengte capillair naar radiator [m] [Max] 2 m
Lengte capillaire buis [m] [Max] 2 m
Product group Radiator Sensors
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Externe temperatuurregelaar
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Sensormedia Vloeistof
Sensorontwerp RA 2000
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type RA Remote Setting
Type aansluiting naar afsluiter RA
Uitvoering regelelement RA 8564
Vorstbeveiliging Ja

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality