Geïntegreerde afsluiters, RA, G 1/2 A, Voorinstelling: Ja, Inhoud van set: Afsluiter, beschermkap

013G7360

RA-N afsluiteraccessoire, universele radiator, standaard doorlaat, met voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.09 Kilogram
Netto gewicht 0.09 Kilogram
Volume 0.071 Liter
EAN 5702420036502

 

Aansluiting naar radiator G 1/2 A
Contain batteries No
Description RA-N afsluiteraccessoire, universele radiator, standaard doorlaat, met voorinstelling
Gebruik For bottom supplied radiators
Inhoud van set Afsluiter, beschermkap
Productgroep Integrated valves
Productnaam SCIP-dossier RA-N & -U built-in valve 3
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Samenstelling Afsluiter, beschermkap
SCIP-dossiernr. 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type Integrated valves
Type aansluiting naar voeler RA
Voor radiatorfabrikanten Tipro Nova
Vogel & Noot.
Voorinstelling Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality