Voelerset, RAS-C, RA-N, RLV-S, DN 15, Recht
013G6550
HOME thermostaat 3-delige set, RA-N (DIN) + RLV-S 15, 1/2"
HOME thermostaat 3-delige set, RA-N (DIN) + RLV-S 15, 1/2"
Bruto gewicht | 0.661 Kilogram |
Netto gewicht | 0.576 Kilogram |
Volume | 1.175 Liter |
EAN | 5702425240140 |
Bruto gewicht | 0.661 Kilogram |
Netto gewicht | 0.576 Kilogram |
Volume | 1.175 Liter |
EAN | 5702425240140 |
Afsluiter type | RA-N |
Afsluitermaat | DN 15 |
Description | HOME thermostaat 3-delige set, RA-N (DIN) + RLV-S 15, 1/2" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 3-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Standaard |
Ontwerp | Recht |
Productgroep | Sensor set |
Productnaam SCIP-dossier | RAS-C, RA-FN & RLV-S Set 2 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | RLV-S |
SCIP-dossiernr. | 2600ac9f-b276-4093-a7f7-855a8e54f51a |
Sensormedia | Vloeistof |
Sensorontwerp | RAS-C |
Type | RAS-C + RA-N + RLV-S |
Type aansluiting naar afsluiter | RA |
Type verpakking | Doos |
Afsluiter type | RA-N |
Afsluitermaat | DN 15 |
Description | HOME thermostaat 3-delige set, RA-N (DIN) + RLV-S 15, 1/2" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 3-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Standaard |
Ontwerp | Recht |
Productgroep | Sensor set |
Productnaam SCIP-dossier | RAS-C, RA-FN & RLV-S Set 2 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | RLV-S |
SCIP-dossiernr. | 2600ac9f-b276-4093-a7f7-855a8e54f51a |
Sensormedia | Vloeistof |
Sensorontwerp | RAS-C |
Type | RAS-C + RA-N + RLV-S |
Type aansluiting naar afsluiter | RA |
Type verpakking | Doos |