Voelerset, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Haaks
013G5083
Inclusief RAE voeler, RA-FN haakse afsluiter en RLV-S haaks voetventiel.
Inclusief RAE voeler, RA-FN haakse afsluiter en RLV-S haaks voetventiel.
Bruto gewicht | 0.61 Kilogram |
Netto gewicht | 0.606 Kilogram |
Volume | 0.706 Liter |
EAN | 5702420069609 |
Bruto gewicht | 0.61 Kilogram |
Netto gewicht | 0.606 Kilogram |
Volume | 0.706 Liter |
EAN | 5702420069609 |
Afsluiter type | RA-FN |
Afsluitermaat | DN 15 |
Description | Inclusief RAE voeler, RA-FN haakse afsluiter en RLV-S haaks voetventiel. |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 3-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Met O-ring |
Ontwerp | Haaks |
Productgroep | Sensor set |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | RLV |
Sensormedia | Vloeistof |
Sensorontwerp | RAE |
Type | RAE + RA-FN + RLV |
Type aansluiting naar afsluiter | RA |
Type verpakking | Doos |
Afsluiter type | RA-FN |
Afsluitermaat | DN 15 |
Description | Inclusief RAE voeler, RA-FN haakse afsluiter en RLV-S haaks voetventiel. |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhoud van set | 3-elements |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Kleur | Wit RAL 9016 |
Koppelingstype | Met O-ring |
Ontwerp | Haaks |
Productgroep | Sensor set |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelelement type | Ingebouwde sensor |
RLV type | RLV |
Sensormedia | Vloeistof |
Sensorontwerp | RAE |
Type | RAE + RA-FN + RLV |
Type aansluiting naar afsluiter | RA |
Type verpakking | Doos |