Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 1/2" A, 16, Vernikkeld
013G4196
Cu/stalen fittingen voor 16mm-leiding
Cu/stalen fittingen voor 16mm-leiding
Bruto gewicht | 0.024 Kilogram |
Netto gewicht | 0.023 Kilogram |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420071473 |
Bruto gewicht | 0.024 Kilogram |
Netto gewicht | 0.023 Kilogram |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420071473 |
Aansluitingen | G 1/2" A |
Afwerking | Vernikkeld |
Buisdiameter [mm] | 16 |
Description | Cu/stalen fittingen voor 16mm-leiding |
Gebruik | voor staal en koper |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Productgroep | Compression fittings |
Productnaam SCIP-dossier | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schroefdraad | Extern |
SCIP-dossiernr. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Voor afsluiters |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Voor buizen | Staal en koper |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Aansluitingen | G 1/2" A |
Afwerking | Vernikkeld |
Buisdiameter [mm] | 16 |
Description | Cu/stalen fittingen voor 16mm-leiding |
Gebruik | voor staal en koper |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Productgroep | Compression fittings |
Productnaam SCIP-dossier | Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schroefdraad | Extern |
SCIP-dossiernr. | ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Voor afsluiters |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Voor buizen | Staal en koper |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |