Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 3/4", 12, Vernikkeld
013G4122
Cu/stalen fittingen voor 12mm-leiding
Cu/stalen fittingen voor 12mm-leiding
Bruto gewicht | 0.058 Kilogram |
Netto gewicht | 0.055 Kilogram |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Bruto gewicht | 0.058 Kilogram |
Netto gewicht | 0.055 Kilogram |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033358 |
Aansluitingen | G 3/4" |
Afwerking | Vernikkeld |
Buisdiameter [mm] | 12 |
Description | Cu/stalen fittingen voor 12mm-leiding |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gebruik | voor staal en koper |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Productgroep | Compression fittings |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schroefdraad | Intern |
SCIP-dossiernr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Voor afsluiters |
Koppelstukken Verdeler CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Voor buizen | Staal en koper |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
Aansluitingen | G 3/4" |
Afwerking | Vernikkeld |
Buisdiameter [mm] | 12 |
Description | Cu/stalen fittingen voor 12mm-leiding |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gebruik | voor staal en koper |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Productgroep | Compression fittings |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schroefdraad | Intern |
SCIP-dossiernr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Testdruk [bar] | 16 bar |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Voor afsluiters |
Koppelstukken Verdeler CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Voor buizen | Staal en koper |
Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |