RA 2000 Thermostatische radiatorknop, RA 2980, Gas, Regelelement type: Ingebouwde sensor, 5 °C - 26 °C, RA

013G2980

Dit product is niet meer leverbaar.
We hebben een vervangend product.

Vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint, diefstalbeveiliging

Productdata

Bruto gewicht 0.162 Kg
Netto gewicht 0.149 Kg
Volume 0.29 Liter
EAN 5702420048093

 

Afsluit functie Nee
Description Vorstbeveiliging, begrenzing en vergrendeling van temperatuursetpoint, diefstalbeveiliging
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhoud van set Regelelement
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] 26 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] 5 °C
Kleur Wit RAL 9016
Lengte capillaire buis [m] [Max] 0 m
Productgroep Radiator Sensors
Regelelement type Ingebouwde sensor
Sensormedia Gas
Sensorontwerp RA 2000
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Type RA 2000 Sensors
Type aansluiting naar afsluiter RA
Type aansluiting naar voeler RA-klik
Uitvoering regelelement RA 2980
Vorstbeveiliging Ja

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality