Radiatorafsluiters, RA-N, Standaard doorlaat, DN 15, Dubbel haaks links

013G0234

Afsluiters met voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.304 Kilogram
Netto gewicht 0.291 Kilogram
Volume 0.329 Liter
EAN 5702420003887

 

Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten R 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat DN 15
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Afsluiters met voorinstelling
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Koppelingstype Standaard
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.04 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.09 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.16 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.25 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.36 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.43 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.52 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.73 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.9 m³/h
Ontwerp Dubbel haaks links
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-N & -IN Radiator valve 1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-N
UNSPSC-CODE 40101801
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality