Radiatorafsluiters, RA-N, Standaard doorlaat, DN 15, Recht, D

013G0116

Afsluiters met voorinstelling

Productdata

Bruto gewicht 0.266 Kilogram
Netto gewicht 0.253 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420095707

 

Aansluitmaat binnen Rp 1/2
Aansluitmaat buiten R 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Afmetingen standaard D
Afsluiter type Standaard doorlaat
Afsluitermaat DN 15
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Afsluiters met voorinstelling
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Koppelingstype Zelfdichtend
Kv-waarde bij instelling 1 [m³/u] 0.04 m³/h
Kv-waarde bij instelling 2 [m³/u] 0.09 m³/h
Kv-waarde bij instelling 3 [m³/u] 0.16 m³/h
Kv-waarde bij instelling 4 [m³/u] 0.25 m³/h
Kv-waarde bij instelling 5 [m³/u] 0.36 m³/h
Kv-waarde bij instelling 6 [m³/u] 0.43 m³/h
Kv-waarde bij instelling 7 [m³/u] 0.52 m³/h
Kv-waarde bij instelling N [m³/u] 0.73 m³/h
Kvs-waarden [m³/u] 0.9 m³/h
Ontwerp Recht
Productgroep Radiator Valves
Productnaam SCIP-dossier RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RA-N
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.6 bar
Voorinstelling Ja
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality