Kogelafsluiter, GBC 22s

009L7055

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22.00, Uitgangsgrootte [mm]: 22.00, Ingangsgrootte [inch]: 7/8 in, Uitgangsgrootte [inch]: 7/8 in

Productdata

Bruto gewicht 0.483 Kilogram
Netto gewicht 0.419 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN 5702428007924

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-waarde [gal/min] 38.54 gal/min
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Goedkeuring C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 25 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [inch] 7/8 in
Ingangsgrootte [mm] 22 mm
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Kv-waarde [m³/h] 33.34 m³/h
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Max. Werkdruk [bar] 45 bar
Max. Werkdruk [psig] 650 psig
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Onderdelen bijgevoegd Schraderklep
Onderhoud geschikt BM/GBC-klep Reserveonderdelen
Paneelmontage-optie M4 × 0.7 (2 PC)
Productaccessoires BM/GBC-klep Toebehoren
Productgroep Shut-off and regulating valves
Productnaam Kogelafsluiter
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 2-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Toegangspoort Ja
Type GBC 22s
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 7/8 in
Uitgangsgrootte [mm] 22 mm
Uitrusting Cap w. wire seal
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 1
2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality