Microplatenwarmtewisselaar, XB06H+-1, Aantal plaatjes: 10

004B1207

Soldeermateriaal: Koper, 25 bar

Productdata

Bruto gewicht 1.438 Kilogram
Netto gewicht 1.29 Kilogram
Volume 6.256 Liter
EAN 5702425141164

 

Aansluitlengte zijde 1 [mm] 20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm] 20 mm
Aansluitstandaard ISO 228/1
Aantal plaatjes 10
Aantal trappen 1
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring PED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Description (Short Te XB06H+-1-10 PN25 G3/4
Plaatmateriaal 1.4404
Plaatpatroon H+
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Microplatenwarmtewisselaar
Productgroep Heat exchangers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Soldeermateriaal Koper
Temperatuurbereik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -196 °C
Totale breedte [mm] 95 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm] 320 mm
Type XB06H+-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm] 270 mm
Vloeistofgroep 1
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] 25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality