AB-QM, DN 20, Zonder testpluggen, Buitendraad

003Z1203

AB-QM DN 20, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing

Productdata

Bruto gewicht 0.684 Kilogram
Netto gewicht 0.684 Kilogram
Volume 1.33 Liter
EAN 5710104029825

 

Aansluittypen Buitendraad
Afsluitermaat DN 20
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 20, zonder testpluggen, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Drukklasse PN 16
Drukverschil [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow nominaal [m³/h] 0.9 m³/h
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Motor aansluiting M30 x 1.5
Productgroep Pressure independent balancing and control valves
Productnaam SCIP-dossier AB-QM DN20 without measuring nipples
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 0ba523b1-d78a-423b-9067-15e63515e637
Slag [mm] 2.25 mm
Startdruk [kPa] 16 KPa
Testpluggen Zonder testpluggen
Type AB-QM
Ventielbodymateriaal DZR Messing (CW 602N)
Versie AB-QM 3.0

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality