AB-QM, DN 15, High flow, Met testpluggen, Binnendraad
003Z8302
AB-QM DN 15 HF, met testpluggen, Binnendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
AB-QM DN 15 HF, met testpluggen, Binnendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
Bruto gewicht | 0.596 Kg |
Netto gewicht | 0.54 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5714279039382 |
Bruto gewicht | 0.596 Kg |
Netto gewicht | 0.54 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5714279039382 |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15 HF, met testpluggen, Binnendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 25 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
Drukverschil [kPa] [Min] | 25 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 1.2 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM 10-32 - 4g |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
Slag [mm] | 4 mm |
Startdruk [kPa] | 25 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM 4.0 |
Aansluittypen | Binnendraad |
Afsluitermaat | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15 HF, met testpluggen, Binnendraad, PN25, Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing |
Drukklasse | PN 25 |
Drukverschil [kPa] [Max] | 600 KPa |
Drukverschil [kPa] [Min] | 25 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominaal [m³/h] | 1.2 m³/h |
Flow-type | High flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Motor aansluiting | M30 x 1.5 |
Productgroep | Pressure independent balancing and control valves |
Productnaam SCIP-dossier | AB-QM 10-32 - 4g |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
Slag [mm] | 4 mm |
Startdruk [kPa] | 25 KPa |
Testpluggen | Met testpluggen |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | DZR Messing (CW 602N) |
Versie | AB-QM 4.0 |