Drukgestuurde waterklep, WVO 20, 16.00 bar - 20.00 bar, 3.400 m³/h
003N6232
Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 3/4, Kv-waarde [m³/h]: 3.400, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 16.00 - 20.00, Type aansluiting (koudemiddel): Moer SAE-flarekoppeling