Aansluitdiameter - koelmiddel |
1/4 in - 6 mm |
Aansluiting inwendig/uitwending |
Inwendig |
Aansluitmaat [in] |
3/4 |
Aansluitstandaard |
ISO 228-1 |
Aansluittype |
G |
Bodymateriaal |
Messing |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Cv-waarde [gal/min] |
3.9 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] |
20 mm |
Drukverschilbereik [bar] |
10 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] |
4/5 in |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Goedkeuring bestandsnaam |
KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Kv-waarde [m³/h] |
3.4 m³/h |
Max. testdruk (koeling) [bar] |
60 bar |
Max. testdruk (koeling)[psig] |
870.2 psig |
Max. testdruk [bar] Pe |
24 bar |
Max. testdruk [psig] |
348 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
16 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
232 psig |
Medium |
Zoet water Neutrale pekel |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] |
130 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] |
-25 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] |
266 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] |
-13 °F |
MWP (koudemiddel) [bar] |
45.2 bar |
Olievrije koelmiddelen |
R513A |
Onderhoud geschikt |
Reserveonderdelen waterklep |
Openingsconfiguratie |
Opent bij stijgende cond.druk |
Product Name Description |
Drukgestuurde waterklep |
Productaccessoires |
Algemeen toebehoren Toebehoren waterklep |
Productgroep |
Water regulating valves |
Productnaam SCIP-dossier |
WVS/WVTS |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regel drukbereik [bar] [max.] |
29 bar |
Regel drukbereik [bar] [min.] |
15 bar |
SCIP-dossiernr. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Type |
WVFX 20 |
Type aansluiting (koudemiddel) |
SAE flare |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Verschildruk [psi] |
145 psi |