Automatische bypassregeling, AVDO, DN 25, Recht, Binnendraad, Buitendraad

003L6028

Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer

Productdata

Bruto gewicht 1.208 Kilogram
Netto gewicht 1.16 Kilogram
Volume 1.092 Liter
EAN 5702420018065

 

Aansluitingen 1"
Aansluitmaat binnen Rp 1
Aansluitmaat buiten R 1
Aansluittypen Threaded
Afsluitermaat DN 25
Contain batteries No
Description Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Instelling [bar] [Max] 0.5 bar
Instelling [bar] [Min] 0.05 bar
Ontwerp Recht
Productgroep Automatic Bypass Control
Productnaam SCIP-dossier AVDO COMMERCIAL 25
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type AVDO
Type inlaataansluiting Binnendraad
Type uitlaat aanlsuiting Buitendraad
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.5 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality