AVPL, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Buitendraad, G 3/4 A
003L5031
AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 uitw. dr retour
AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 uitw. dr retour
Bruto gewicht | 0.702 Kilogram |
Netto gewicht | 0.702 Kilogram |
Volume | 1.262 Liter |
EAN | 5702421521595 |
Bruto gewicht | 0.702 Kilogram |
Netto gewicht | 0.702 Kilogram |
Volume | 1.262 Liter |
EAN | 5702421521595 |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.5 |
Cavitatiefactor 100% | 0.35 |
Cavitatiefactor 25% | 0.59 |
Cavitatiefactor 50% | 0.53 |
Cavitatiefactor 75% | 0.51 |
Description | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 uitw. dr retour |
Diameter [mm] | 15 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschilregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.25 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.05 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 1.6 m³/h |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Retour |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 10 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Verwarming en koeling |
Type | AVPL |
Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4.5 bar |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.5 |
Cavitatiefactor 100% | 0.35 |
Cavitatiefactor 25% | 0.59 |
Cavitatiefactor 50% | 0.53 |
Cavitatiefactor 75% | 0.51 |
Description | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 uitw. dr retour |
Diameter [mm] | 15 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschilregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.25 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.05 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 1.6 m³/h |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Retour |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 10 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Verwarming en koeling |
Type | AVPL |
Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4.5 bar |