AHPBM-F, PN 16, DN 15, Debiet [m3/h]: 0.20 - 1.00, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: Flow
003L3582
AHPBM-F PN16 15/1,6/0,12 uitw.dr flow
AHPBM-F PN16 15/1,6/0,12 uitw.dr flow
Bruto gewicht | 0.469 Kg |
Netto gewicht | 0.469 Kg |
Volume | 0.912 Liter |
EAN | 5702421558126 |
Bruto gewicht | 0.469 Kg |
Netto gewicht | 0.469 Kg |
Volume | 0.912 Liter |
EAN | 5702421558126 |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afdichting VC materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Debiet [m3/h] | 1 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 1 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.2 m³/h |
Description | AHPBM-F PN16 15/1,6/0,12 uitw.dr flow |
Diameter [mm] | 15 mm |
dPb virtueel | 0.1 |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
Flowbegrenzing | Ja |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschil en flowbegrenzer met int. regelafsluiter |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.12 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.12 bar |
Insteltype | VAST |
Kvs-waarden [m³/u] | 1.6 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Flow |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 10 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AHPBM-F |
Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielconus VC materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4 bar |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afdichting VC materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Debiet [m3/h] | 1 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 1 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.2 m³/h |
Description | AHPBM-F PN16 15/1,6/0,12 uitw.dr flow |
Diameter [mm] | 15 mm |
dPb virtueel | 0.1 |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
Flowbegrenzing | Ja |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschil en flowbegrenzer met int. regelafsluiter |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.12 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.12 bar |
Insteltype | VAST |
Kvs-waarden [m³/u] | 1.6 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Flow |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 10 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AHPBM-F |
Ventielbodymateriaal | DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielconus VC materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4 bar |