Impulsleidingen, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, null: AVPL

003L3561

Impulsleidingset AH G1/16#, fi3x1,5m

Productdata

Bruto gewicht 0.09 Kilogram
Netto gewicht 0.09 Kilogram
Volume 0.22 Liter
EAN 5710104028101

 

Aansluitmaat G 1/16
Description Impulsleidingset AH G1/16#, fi3x1,5m
Diameter [mm] 3 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
For product type AVPL
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Max] 15 mm
Geschikt voor afsluiterdiameter [mm] [Min] 15 mm
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Max] 16 bar
Geschikt voor afsluiterdruk [bar] [Min] 16 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Lengte [mm] 1500 mm
Materiaal COPPER
Productgroep Accessories - SAC
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type Impulse tubes

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality