RLV-CX, Voetventiel, Haaks

003L0273

Voetventiel

Productdata

Bruto gewicht 0.24 Kilogram
Netto gewicht 0.216 Kilogram
Volume 0.117 Liter
EAN 5702420069814

 

Aansluiting naar radiator R 1/2
Aansluiting naar systeem Rp 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Afsluiter type Voetventiel
Afsluitermaat 15
Afwerking Verchroomd
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Voetventiel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inhoud van set RLV-CX
Koppelingstype Standaard
Kvs-waarden [m³/u] [Max] 2.5 m³/h
Label product Yes
Ontwerp Haaks
Productgroep Products for design radiators
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV type RLV-CX
SCIP-dossiernr. 8c4d5cf8-db46-44d3-8fa7-ebfda87cac19
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type RLV-CX
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality