AVQ, PN 25, DN 32, Debiet [m3/h]: 0.40 - 10.00, Flens, Montageversie: vrij
003H6730
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 flens flow/ret
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 flens flow/ret
Bruto gewicht | 10.23 Kg |
Netto gewicht | 9.91 Kg |
Volume | 17.505 Liter |
EAN | 5702421542514 |
Bruto gewicht | 10.23 Kg |
Netto gewicht | 9.91 Kg |
Volume | 17.505 Liter |
EAN | 5702421542514 |
Aansluittypen | Flens |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 32 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.19 |
Cavitatiefactor 25% | 0.56 |
Cavitatiefactor 50% | 0.45 |
Cavitatiefactor 75% | 0.35 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 8 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 10 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.4 m³/h |
Description | AVQ PN25 32/12,5 /0,2 flens flow/ret |
Diameter [mm] | 32 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Flowregelaar |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Geen |
Kvs-waarden [m³/u] | 12.5 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.05 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | vrij |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 16 bar |
Aansluittypen | Flens |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 32 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.19 |
Cavitatiefactor 25% | 0.56 |
Cavitatiefactor 50% | 0.45 |
Cavitatiefactor 75% | 0.35 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 8 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 10 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.4 m³/h |
Description | AVQ PN25 32/12,5 /0,2 flens flow/ret |
Diameter [mm] | 32 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Flowregelaar |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Geen |
Kvs-waarden [m³/u] | 12.5 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.05 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | vrij |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 16 bar |