AVA, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Buitendraad, G 3/4 A, Montageversie: By-pass
003H6620
AVA PN25 15/4 3-11 schroefdraad by-pass
AVA PN25 15/4 3-11 schroefdraad by-pass
Bruto gewicht | 5.483 Kg |
Netto gewicht | 5.149 Kg |
Volume | 9.562 Liter |
EAN | 5702421541401 |
Bruto gewicht | 5.483 Kg |
Netto gewicht | 5.149 Kg |
Volume | 9.562 Liter |
EAN | 5702421541401 |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.55 |
Cavitatiefactor 25% | 0.59 |
Cavitatiefactor 50% | 0.55 |
Cavitatiefactor 75% | 0.55 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVA PN25 15/4 3-11 schroefdraad by-pass |
Diameter [mm] | 15 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukinstelbereik [bar] [Max] | 11 bar |
Drukinstelbereik [bar] [Min] | 3 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukontlastingsregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukontlastregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 4 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | By-pass |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal gesloten |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.55 |
Cavitatiefactor 25% | 0.59 |
Cavitatiefactor 50% | 0.55 |
Cavitatiefactor 75% | 0.55 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVA PN25 15/4 3-11 schroefdraad by-pass |
Diameter [mm] | 15 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukinstelbereik [bar] [Max] | 11 bar |
Drukinstelbereik [bar] [Min] | 3 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukontlastingsregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukontlastregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 4 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | By-pass |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal gesloten |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |